ADHESO G-16-700-S
ID 1518888
- Dimensioni rivestimenti pinza: 56 mm
- ADHESO struttura adesiva, dal diametro di peli: 700 µm
- S = Morbido
Specifiche tecniche
Struttura adesiva [µm] | 700 |
---|---|
Peso [g] | 54.6 |
Diametro platorello [mm] | 56 |
Forza adesiva tipica con superficie di presa orizzontale (Fz) [N] | 140 |
Forza di contatto consigliata [N] | 81 |
Massima forza di distacco [N] | 224 |
Valore di rugosità Ra (vetro/superficie) [mm] | < 0.025 |
Min temperatura del pezzo [°C] | 0 |
Max temperatura del pezzo [°C] | 60 |
Temperatura ambiente min. [°C] | 0 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 40 |
Condizioni ambientali | senza polvere, senza grasso, asciutto |
Materiale adesivo | Adesivo acrilico UV |
Materiale schiuma | schiuma di polietilene a cellule chiuse |
Materiale struttura adesiva | TPU |
Diametro D [mm] | 63 |
Altezza Z [mm] | 20.8 |
Dimensioni
Dimensioni
Informazioni generali sulla serie
Principio di funzionamento
Adesione (a secco)
Materiale del corpo pinza
Alluminio, anodizzato
Materiale schiuma
Schiuma di polietilene a cellule chiuse (H)/adesivo acrilico espanso (S)
Materiale struttura adesiva
Poliuretano termoplastico (TPU) 700 µm/poliuretano acrilato (PUA) 50 µm
Materiale adesivo
Adesivo acrilico
Peso del pezzo
1 kg/cm², a seconda della superficie del pezzo
La fornitura comprende
Pinza ADHESO con tappo di copertura
Pinza, composta da
Staffa elemento, schiuma, struttura adesiva