PZN
Pinza universale
Questo è un prodotto SCHUNK Classic.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Prodotti alternativi:
Pinza autocentrante a 3 griffe dotata di solida guida a scorrimento con scanalatura a T
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Guida di scorrimento con scanalatura a T resistente
versatilità garantita - Elevata forza di presa
per un ambito di applicazione molto ampio - Alimentazione aria attraverso fori integrati per connessione diretta o tramite raccordi filettati
per un collegamento pneumatico flessibile dell'aria compressa in tutti i sistemi di automazione
Opzioni ed informazioni speciali
- Versione AS/IS per il mantenimento della forza di presa
La versione per il mantenimento meccanico della forza di presa garantisce una forza minima di presa anche in caso di una perdita di pressione. Nella versione AS/S questa agisce come forza di chiusura, nella versione IS come forza di apertura. - Usare questa pinza solo se la si deve ordinare come pezzo di ricambio. in caso di nuove progettazioni è preferibile usare il modello di pinza più attuale. I nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione.