arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
LOG 60.0-M16x1-M5 Illustrazione simile

LOG 60.0-M16x1-M5

Pinza di presa a espansione interna

ID 398960

Tempo di consegna su richiesta
Pinza di presa a espansione interna LOG, Dimensioni: 60, pneumatico, Foro filettato: M16x1, Filettatura del collegamento dell'aria: M5

  • Temperatura ambiente max.: 80 °C
Filettatura di fissaggio A M16x1
Filettatura del collegamento dell'aria B M5
Diametro del pezzo min. [mm] 60.0
Diametro del pezzo max. [mm] 66.13
Forza di apertura Ø Dmin [N] 596.7
Forza di apertura Ø Dmax [N] 190.5
Peso [kg] 0.108
Peso del pezzo raccomandato [kg] 3.04
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 28.82
Pressione di esercizio max. [bar] 6.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Tempo di chiusura [s] 0.14
Tempo di apertura [s] 0.14
Temperatura ambiente min. [°C] -40.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0
Materiale del corpo pinza PA 12
Classe di protezione IP 27
Diametro D [mm] 59.4
Tolleranza Y ± 0,4
Altezza Z [mm] 70.5
Concentricità Ø V [mm] 0.5
Perpendicolarità W [°] ± 1
Coppia Mx max [Nm] 2.0
Coppia My max. [Nm] 2.0
Coppia Mz max [Nm] 0.0
Forza Fx max [N] 200.0
Forza Fy max [N] 200.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 200.0
La forza di presa può essere regolata direttamente mediante la pressione d'esercizio. A una pressione inferiore alla pressione d'esercizio nominale, non è possibile ottenere la corsa completa.
La gradazione di dimensioni cambia ogni volta di 1 mm. Considerare che la filettatura di fissaggio A dipende dalle dimensioni. (LOG 20-25: M14x1.5; LOG 26-63: M16x1; LOG 64-99: M20x1.5)
Informazioni relative ad altre grandezze sono disponibili online.

Principio di funzionamento
Membrana elastica

Materiale del corpo pinza
PA 12

Materiale delle griffe base
PA 12

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

La fornitura comprende
Istruzioni di montaggio (il manuale d'uso con dichiarazione di incorporazione è disponibile online)

Dispositivo di mantenimento della forza di presa
impossibile