arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SVH rechte Hand Illustrazione simile

SVH rechte Hand

Mano di presa a 5 dita servo-elettrica

ID 1545592

Disponibile su richiesta
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Mano di presa a 5 dita servo-elettrica SVH, Dimensioni: , A destra, elettrico, A destra, Interfaccia di comunicazione: RS-485

  • Alimentazione elettrica: 24 V
Lunghezza complessiva [mm] 242.5
Larghezza mano [mm] 92.0
Numero delle griffe 5.0
Numero di assi 20.0
Larghezza massima della griffa [mm] 92.0
Proporzione rispetto alla mano umana 1:1
Gradi di libertà 20.0
Gradi di libertà pollice 2.0
Gradi di libertà indice 2.0
Gradi di libertà dito medio 2.0
Gradi di libertà anulare 1.0
Gradi di libertà mignolo 1.0
Gradi di libertà dispiegamento mano 1.0
Peso [kg] 1.3
Classe di protezione IP 20
Tensione nominale [V] 24.0
Interfaccia di comunicazione RS-485

Informazioni generali sulla serie

Materiale delle dita
Lega di alluminio

Peso del pezzo
è un massimo di 0,85 kg per applicazioni con collaborazione uomo-robot. Per altre applicazioni e in presenza di accoppiamento geometrico, sono consentiti pesi di pezzo più elevati.

Tempo di chiusura e apertura
I tempi minimi di chiusura ed apertura sono semplicemente i tempi dei movimenti delle griffe alla massima velocità e accelerazione, senza limitazione di corrente (corrente massima) e nel rispetto delle masse ammissibili per ogni griffa.

Azionamento
elettrico, tramite servomotore

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti al di sopra della corrente nominale fino alla corrente massima si devono osservare le indicazioni delle singole istruzioni per l'uso.

Principio di funzionamento
Guide mandrino

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio, rivestita

Garanzia
12 mesi

La fornitura comprende
Mano SVH in una scatola di alluminio