APS-Z80-M8
Analoge positiesensor
ID 302070
Este producto es un producto clásico de SCHUNK.
Obtenga más información y póngase en contacto aquí.
Analoge positiesensor APS-Z80
- Kabellengte: 0.3 m
- Sensorkabels: M8-connector, 3 pennen
- Nominale spanning: 24 V
Información técnica
| Meetprincipe | inductief |
|---|---|
| Aantal schakelpunten | Analoog |
| Uitgangsspanning/voedingsspanning | ja |
| Min. uitgangsspanning [V] | 0.5 |
| Max. uitgangsspanning [V] | 9.5 |
| Lineariteit [%] | ± 5 |
| Herhalingsnauwkeurigheid R van de maximale eindwaarde | ±3% |
| Grensfrequentie [Hz] | 1000.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 70.0 |
| Led-indicator in sensor | geen |
| Max. meetsnelheid [m/s] | 20.0 |
| Reactietijd/norm. Schakeltijd [ms] | 0.5 |
| Nominale spanning [V] | 24.0 |
| Min. bedrijfsspanning [V] | 15.0 |
| Max. spanning [V] | 30.0 |
| Max. rimpel (% Ue) | ±15% |
| Spanningstype | DC |
| Nominale stroom [mA] | 8.0 |
| Min. belastingsweerstand RL [kΩ] | 2.0 |
| Kortsluitbeveiliging | ja |
| Bescherming tegen polariteitsomkering | ja |
| Materiaal behuizing | Roestvaststaal |
| Materiaal van het actieve oppervlak | PBT |
| Kabelconnector/kabeluiteinde | M8-connector, 3 pennen |
| Kabellengte [m] | 0.3 |
| Kabeldiameter [mm] | 3.1 |
| Kabelmantelmateriaal | PUR |
| IP-beschermklasse | 67 |
| Beschermklasse | 2 |
| CE | ja |
De specifieke spanningswaarde aan de uitgang ligt tussen 0,5 en 9,5 V. Afhankelijk van de grijper en grijperafmeting kan de spanning hoger of lager zijn.