arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
BIP 070 Illustrazione simile

BIP 070

Sensore di posizione analogico induttivo

ID 1561247

Scorte limitate
Sensore di posizione analogico induttivo BIP

  • Cavi dei sensori KA: Connettore M8x1, a 4 pin
  • Tensione nominale: 24 V
Rango de medición [mm] 70
Principio de medición Inductivo
Función de programación sí
Voltaje de salida mín. [V] 0.0
Voltaje de salida máx. [V] 10.0
Potencia de salida mín. [mA] 4.0
Potencia de salida máx. [mA] 20.0
Característica de potencia de salida ajustable
Linealidad [%] 2.5
Precisión de repetición R del máximo valor final ±0.3 %
Temperatura ambiente mín. [°C] -25.0
Temperatura ambiente máx. [°C] 85.0
Display LED en el sensor sí
Voltaje nominal [V] 24.0
Voltaje de funcionamiento mín. [V] 16.0
Voltaje de funcionamiento máx. [V] 30.0
Ondulación máx. (% de Ue) 10 %
Tipo de voltaje CC
Corriente nominal [mA] 30.0
Mín. resistencia de carga RL [kΩ] 2000.0
Máx. resistencia de carga RL [kΩ] 500.0
Protección ante cortocircuito sí
Protegido contra la inversión de la polaridad sí
Material de la carcasa PBT
Material de la superficie activa PBT
Conector del cable Conector M8x1, 4 polos
Clase de protección IP 67
El valor de linealidad indicado se refiere al sistema general, compuesto por gripper y sensor.