arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
MMS 22-A-10V-M08 Illustrazione simile

MMS 22-A-10V-M08

Sensore di posizione analogico

ID 315825

Disponibile in magazzino
Interruttore magnetico analogico MMS 22-A, Funzione di apprendimento, Scanalatura a C

  • Lunghezza del cavo: 0.31 m
  • Collegamento elettronica: Connettore M8, 3 poli
  • Tensione di uscita max.: 10 V
  • Tensione nominale: 24 V
Principio di misurazione magnetico
Numero di punti di commutazione Analogico
Funzione di apprendimento
Uscita tensione
Tensione di uscita min. [V] 0.3
Tensione di uscita max. [V] 10.0
Linearità [%] 15
Precisione di ripetibilità R del valore finale massimo < ±3%
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 55.0
Indicatore a LED nel sensore
Tempo di risposta/tip. tempo di commutazione [ms] 50.0
Tensione nominale [V] 24.0
Tensione d'esercizio min. [V] 15.0
Tensione max. [V] 30.0
Ondulazione max. (% di Ue) <2 % Vss
Tipo di tensione DC
Corrente nominale [mA] 15.0
Resistenza di carico min. [kΩ] 10.0
Protezione dal cortocircuito
Protetto dall'inversione di polarità
Materiale del corpo pinza GV-5H (PA), nero
Spina del cavo/parte terminale del cavo Connettore M8, 3 poli
Lunghezza del cavo [m] 0.31
Diametro del cavo [mm] 2.35
Materiale della guaina del cavo PUR
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] 24.0
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] 12.0
Peso [kg] 0.01
Tipo di protezione IP (sensore, connesso) 67
Tipo di protezione 3
Resistenza dell'emulsione di foratura *
CE
* Emulsioni di taglio testate: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 e Oemeta 760 (1008339).