ONS 01-LWL
Sensore ottico di rilevamento distanza
ID 301391
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Fibra ottica ONS, Dimensioni: 01-LWL
- Lunghezza del cavo: 1 m
Specifiche tecniche
Diametro del cavo [mm] | 1 |
---|---|
Diametro all'estremità del cavo [mm] | 1.5 |
Lunghezza del cavo [m] | 1 |
Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 40 |
Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 30 |