ONS 01
Sensore ottico di rilevamento distanza
ID 301390
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Interruttore di prossimità ottico ONS, Dimensioni: 01
- Corrente max.: 100 mA
Specifiche tecniche
Tipo di tensione | DC |
---|---|
Tensione min. [V] | 12 |
Tensione max. [V] | 24 |
Numero di uscite digitali di commutazione | 4 |
Corrente max. di commutazione [mA] | 100 |
Temperatura ambiente min. [°C] | -10 |
Temperatura ambiente max. [°C] | 55 |
Classe di protezione IP | 20 |