RMS 80-S-M8
Interruttore reed
ID 377721
Interruttore reed RMS
- Numero di punti di commutazione: 1
- Sensore filetto: M8x1
- Contatto normalmente aperto
- Lunghezza del cavo: 30 cm
- Collegamento elettronica: M8
- Tensione nominale: 24 V
Specifiche tecniche
| Principio di misurazione | reed |
|---|---|
| Funzione di commutazione | Contatto normalmente aperto |
| Numero di punti di commutazione | 1 |
| Peso [kg] | 0.01 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | -5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 70.0 |
| Tenuta IP (sensore) | 67 |
| Tenuta IP (sensore, connesso) | 67 |
| Indicatore a LED nel sensore | No |
| Tipo di tensione | DC/AC |
| Tensione nominale [V] | 24.0 |
| Tensione min. [V] | 0.5 |
| Tensione max. [V] | 120.0 |
| Corrente max. di commutazione [A] | 0.4 |
| Diametro del cavo D [mm] | 2.1 |
| Raggio di curvatura min. (dinamico) [mm] | 21.0 |
| Raggio di curvatura min. (statico) [mm] | 10.5 |
| Numero di perni | 3.0 |
| Numero di cavi | 2.0 |
| Sezione del conduttore [mm²] | 0.14 |
| Lunghezza del cavo L [cm] | 30.0 |
| Spina del cavo/parte terminale del cavo | M8 |