RSS
Sistema di sensori wireless
Questo prodotto è fuori produzione e non è più disponibile.
Scopri di più e mettiti in contatto qui.
Il sistema di trasmissione RSS consente la trasmissione senza cavi dei due segnali del sensore.
Descrizione
Vantaggi – I tuoi benefici
- Trasmissione del segnale via radio
per il monitoraggio senza rottura di cavi e l'uso in applicazioni in cui non è possibile il passaggio di cavi - Modalità di calibrazione per collegare trasmettitore e ricevitore
Al fine di mettere in funzione l'intero sistema in modo rapido e semplice - Monitoraggio della connessione (watchdog) e visualizzazione dell'intensità di ricezione
per la massima sicurezza di processo e controllo ottimale del sistema - Elevata durata della batteria nel modulo trasmettitore
Assicura il funzionamento senza manutenzione per più di 5 anni - Monitoraggio batteria integrato
per una diagnosi precoce della manutenzione
Opzioni ed informazioni speciali
- Uso del sistema di sensori radio RSS
Il ricevitore RSS-R1 può ricevere i segnali del trasmettitore RSS-T2. Sono richiesti un ricevitore e un'antenna per ciascun trasmettitore. - Uso del sistema di sensori radio RSS negli Stati Uniti e in Canada
Negli Stati Uniti e in Canada, il sistema di sensori radio può essere utilizzato solo con approvazione FCC/IC. Questa approvazione FCC/IC è disponibile per il trasmettitore RSS-T2-US/CA e il ricevitore RSS-R1. L'uso della versione RSS-T2 non è consentita negli Stati Uniti e in Canada. - Durata delle batterie integrate nel trasmettitore
Le informazioni relative alla durata tipica della batteria sono state determinate sulla base dei seguenti assunti: funzionamento a 1 turno, trasmissione di un segnale al secondo, watchdog impostato a 1 secondo. - Energia di accensione e la sua propagazione
La diffusione del segnale radio può essere condizionata da molti fattori. Nel manuale operativo sono riportate informazioni importanti a riguardo. L'intensità del segnale radio può essere rilevata dal LED del ricevitore.