arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
V2-M12 Illustrazione simile

V2-M12

Distributori per sensori

ID 301776

Disponibile in magazzino
Distributori per sensori V, Dimensioni: V2

  • Connessione: M12
  • Numero di cavi: 4
  • Lunghezza del cavo: 3 m
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente max.: 2 A
Presa di collegamento M12
Lunghezza del cavo [m] 3.0
Diametro del cavo [mm] 4.5
Tensione nominale [V] 24.0
Tensione min. [V] 10.0
Tensione max. [V] 30.0
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 2.0
Corrente max. [A] 2.0
Temperatura ambiente min. [°C] -5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 70.0

Materiale del corpo pinza
PA 6 GF 30, di colore nero

Materiale del rivestimento del cavo
PUR

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Completi di tappi per la chiusura dei collegamenti non occupati e di 1 set di etichette per dicitura