arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
V2-M8-4P-2XM8-3P Illustrazione simile

V2-M8-4P-2XM8-3P

Distributori per sensori

ID 301380

Disponibile in magazzino
Distributori per sensori V, Dimensioni: V2-4P

  • Connessione: M8
  • Numero di cavi: 3
  • Lunghezza del cavo: 0.037 m
  • Tensione nominale: 30 V
  • Corrente max.: 4 A
Presa di collegamento M8
Lunghezza del cavo [m] 0.037
Tensione nominale [V] 30.0
Corrente max. [A] 4.0
Temperatura ambiente min. [°C] -25.0
Temperatura ambiente max. [°C] 80.0

Materiale del corpo pinza
PA 6 GF 30, di colore nero

Materiale del rivestimento del cavo
PUR

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Completi di tappi per la chiusura dei collegamenti non occupati e di 1 set di etichette per dicitura