arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
V8-M8 Illustrazione simile

V8-M8

Distributori per sensori

ID 301751

Disponibile in magazzino
Distributori per sensori V, Dimensioni: V8

  • Connessione: M8
  • Lunghezza del cavo: 5 m
  • Tensione nominale: 24 V
  • Corrente max.: 2 A
Presa di collegamento M8
Lunghezza del cavo [m] 5.0
Diametro del cavo [mm] 9.2
Tensione nominale [V] 24.0
Tensione min. [V] 10.0
Tensione max. [V] 30.0
Corrente max. per ciascun conduttore [A] 2.0
Corrente max. [A] 2.0

Materiale del corpo pinza
PA 6 GF 30, di colore nero

Materiale del rivestimento del cavo
PUR

Garanzia
24 mesi

La fornitura comprende
Completi di tappi per la chiusura dei collegamenti non occupati e di 1 set di etichette per dicitura