IXB-HT V1 mini
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
ID 1460953
Accessori per sistemi di cambio pallet rapido standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perno di posizionamento
- Per applicazioni ad alta temperatura
- Utilizzato per il posizionamento dei pallet di serraggio, dei dispositivi di serraggio o delle piastre di substrato. Se la dilatazione termica del raccordo è eccessiva, la spina di indexaggio può essere fissata con una vite per evitare che cada.
- Tipo di protezione anti-rotazione: V1
- Materiale: HS6-5-2
- Temperatura ambiente max.: 200 °C
- Peso: 0.01 kg