FFV Z270-D6
Flangia standard
ID 836240
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z270
- Lato macchina: ISO 702-2 Nr. 6
- Cerchio del passo del mandrino: 318 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 133.4 mm
- Altezza: 29 mm
- Foro passante: 103.2 mm
- Peso: 13.5 kg
Specifiche tecniche
Lato mandrino | Z270 |
---|---|
Lato macchina | ISO 702-2 Nr. 6 |
Cerchio del passo del mandrino [mm] | 318 |
Cerchio del passo del mandrino [mm] | 133.4 |
Altezza [mm] | 29 |
Foro passante [mm] | 103.2 |
Peso [kg] | 13.5 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio