FF-T1 Z220-A8
Flansch Standard
ID 803002
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Direktflansch
- Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z220
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 8
- Teilkreis Futter: 171.4 mm
- Teilkreis Spindel: 171.4 mm
- Höhe: 19 mm
- Durchlass: 136.2 mm
- Gewicht: 3 kg
Specifiche tecniche
| Futterseite | Z220 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Teilkreis Futter [mm] | 171.4 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 171.4 |
| Höhe [mm] | 19.0 |
| Durchlass [mm] | 136.2 |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben