arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FF-T1 Z380-A15-1 Illustrazione simile

FF-T1 Z380-A15-1

标准法兰板

ID 803023

Tempo di consegna su richiesta
标准法兰板

产品特性:
  • 直接法兰
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z380
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 15
技术参数:
  • 卡盘节圆: 330.2 mm
  • 主轴节圆: 330.2 mm
  • 高度: 47 mm
  • 通孔: 281.5 mm
  • 重量: 13.5 kg
卡盘侧 Z380
机床侧 ISO 702-1 Nr. 15
卡盘节圆 [mm] 330.2
主轴节圆 [mm] 330.2
高度 [mm] 47.0
通孔 [mm] 281.5
重量 [kg] 13.5

标配范围
法兰板,安装螺纹