FF-T2 Z300-A8
Placa adaptadora padrão
Ident.-Nr. 805005
Placa adaptadora padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora de redução
- Para placas de torno acionadas hidraulicamente
- Lado da placa: Z300
- Lado da máquina: ISO 702-1 Nr. 8
- Círculo de arremesso da placa: 235 mm
- Círculo de passo do fuso: 171.4 mm
- Altura: 30 mm
- Furo de passagem: 136.2 mm
- Peso: 11.8 kg
Technische Details
| Lado da placa | Z300 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 8 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 235.0 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 171.4 |
| Altura [mm] | 30.0 |
| Furo de passagem [mm] | 136.2 |
| Peso [kg] | 11.8 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem