arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FF-T2 Z520-A20 Similar a la imagen

FF-T2 Z520-A20

Placa adaptadora estándar

ID 805008

Disponibile in magazzino
Standardní adaptérová deska

Vlastnosti produktu:
  • Prodlužovací adaptérová deska
  • Pro hydraulicky řízená silová sklíčidla
  • Strana sklíčidla: Z520
  • Strana stroje: ISO 702-1 Nr. 20
Technické údaje:
  • Roztečná kružnice sklíčidla: 463.6 mm
  • Roztečná kružnice vřetena: 330.2 mm
  • Výška: 62 mm
  • Průchozí otvor: 290 mm
  • Vlastní hmotnost: 54.7 kg
Strana sklíčidla Z520
Strana stroje ISO 702-1 Nr. 20
Roztečná kružnice sklíčidla [mm] 463.6
Roztečná kružnice vřetena [mm] 330.2
Výška [mm] 62.0
Průchozí otvor [mm] 290.0
Vlastní hmotnost [kg] 54.7

Rozsah dodávky
Adaptérová deska, montážní šrouby