FFK-T1 Z220-A8
Flangia standard
ID 805124
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia diretta
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z220
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 8
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 171.4 mm
- Altezza: 18 mm
- Foro passante: 136.2 mm
- Peso: 4.1 kg
Specifiche tecniche
Lato mandrino | Z220 |
---|---|
Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 8 |
Cerchio del passo del mandrino [mm] | 171.4 |
Cerchio del passo del mandrino [mm] | 171.4 |
Altezza [mm] | 18 |
Foro passante [mm] | 136.2 |
Peso [kg] | 4.1 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio