arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV 510-A11 Illustrazione simile

FFV 510-A11

Flangia standard

ID 836070

Tempo di consegna su richiesta
Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z510
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 11
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 580 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
  • Altezza: 42.5 mm
  • Foro passante: 193 mm
  • Peso: 77 kg
Lato mandrino Z510
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 11
Cerchio del passo del mandrino [mm] 580.0
Cerchio del passo del mandrino [mm] 235.0
Altezza [mm] 42.5
Foro passante [mm] 193.0
Peso [kg] 77.0

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio