FFV Z270-A11
Flangia standard
ID 836042
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z270
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 11
- Cerchio del passo del mandrino: 318 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
- Altezza: 36 mm
- Foro passante: 192.9 mm
- Peso: 13.3 kg
Specifiche tecniche
Lato mandrino | Z270 |
---|---|
Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 11 |
Cerchio del passo del mandrino [mm] | 318 |
Cerchio del passo del mandrino [mm] | 235 |
Altezza [mm] | 36 |
Foro passante [mm] | 192.9 |
Peso [kg] | 13.3 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio