FFV Z450-A20
Flangia standard
ID 836076
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
- Lato mandrino: Z450
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 20
- Cerchio del passo del mandrino: 508 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 463.3 mm
- Altezza: 58 mm
- Foro passante: 275 mm
- Peso: 55.3 kg
Specifiche tecniche
| Lato mandrino | Z450 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 508.0 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 463.3 |
| Altezza [mm] | 58.0 |
| Foro passante [mm] | 275.0 |
| Peso [kg] | 55.3 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio