arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SBS-T-E 165 Illustrazione simile

SBS-T-E 165

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1300323

Tempo di consegna su richiesta
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Bussola di centraggio con arresto regolabile
  • Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
  • Adatto per: ROTA NCE 165-53 KV
Dati tecnici:
  • Diametro: 46.5 mm
  • Peso: 1.4 kg
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.0
F [mm] 104.5
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
Peso [kg] 1.4