arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-T-W 215-55 類似のイラスト

SBS-T-W 215-55

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8703691

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA THW plus 215-66
テクニカルデータ:
  • 直径: 55.5 mm
  • 重量: 2 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 28.0
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 55.5
E min. [mm] 28.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 83.0
ØG [mm] 35.0
H M5x10
K M27
重量 [kg] 2.0