arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SSH-SK SW16-230 Illustrazione simile

SSH-SK SW16-230

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1330894

Tempo di consegna su richiesta
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave di azionamento esagonale
  • Per l'azionamento manuale di mandrini autocentranti manuali SCHUNK
  • Con meccanismo di espulsione
  • Versione breve.
  • Adatto per: ROTA-S plus 2.0 250, 315; ROTA-M flex 2+2 400; ROTA-ML flex 2+2 630
Dati tecnici:
  • Taglia chiave: 16
  • Lunghezza: 230 mm
  • Peso: 1.9 kg
Hexagon 16.0
Length [mm] 230.0
Weight [kg] 1.9