arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SSH-A SW10-148 Illustrazione simile

SSH-A SW10-148

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8703302

Pronto per la spedizione da magazzino
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave di disinnesto
  • Per cambiare rapidamente le griffe sul mandrino autocentrante con il sistema di cambio rapido delle griffe
  • Con meccanismo di sicurezza
  • Adatto per: ROTA THW plus 260-81, 315-104; ROTA NCX 315-106
Dati tecnici:
  • Taglia chiave: 10
  • Lunghezza: 148 mm
  • Peso: 0.224 kg
Esagono 10
Lunghezza [mm] 148
Peso [kg] 0.224