SSH-A SW6-128
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8705452
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di disinnesto
- Per cambiare rapidamente le griffe sul mandrino autocentrante con il sistema di cambio rapido delle griffe
- Con meccanismo di sicurezza
- Adatto per: ROTA THW3 200-52, 225-66, 265-81, 315-104, 400-128; ROTA NCX 165-53
- Taglia chiave: 6
- Lunghezza: 128 mm
- Peso: 0.12 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 128.0 |
---|---|
Esagono | 6.0 |
Peso [kg] | 0.12 |