SSH-A SW8-148
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703298
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di disinnesto
- Per cambiare rapidamente le griffe sul mandrino autocentrante con il sistema di cambio rapido delle griffe
- Con meccanismo di sicurezza
- Adatto per: ROTA THW plus 165/185/215
- Taglia chiave: 8
- Lunghezza: 148 mm
- Peso: 0.14 kg
Specifiche tecniche
Esagono | 8 |
---|---|
Lunghezza [mm] | 148 |
Peso [kg] | 0.14 |