SSH-MN Ø104-228
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1375097
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di montaggio
- Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
- Versione a chiave con anello di guida che si aggancia all'anello filettato.
- Adatto per: ROTA THW3 315-104; ROTA NCA 330-104
- Foro passante: 104 mm
- Lunghezza: 228 mm
- Peso: 2.6 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 228 |
---|---|
Si adatta al foro passante [mm] | 104 |
Peso [kg] | 2.6 |