arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SSH-MN Ø165-228 Illustrazione simile

SSH-MN Ø165-228

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1446103

Pronto per la spedizione da magazzino
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave di montaggio
  • Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
  • Versione a chiave con anello di guida che si aggancia all'anello filettato.
  • Adatto per: ROTA THW3 500-165, 630-165
Dati tecnici:
  • Foro passante: 165 mm
  • Lunghezza: 228 mm
Lunghezza [mm] 228
Si adatta al foro passante [mm] 165