arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SSH-MN Ø81-228 Illustrazione simile

SSH-MN Ø81-228

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1383213

Pronto per la spedizione da magazzino
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave di montaggio
  • Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
  • Versione a chiave con anello di guida che si aggancia all'anello filettato.
  • Adatto per: ROTA THW3 265-81
Dati tecnici:
  • Foro passante: 81 mm
  • Lunghezza: 228 mm
  • Peso: 1.96 kg
Lunghezza [mm] 228
Si adatta al foro passante [mm] 81
Peso [kg] 1.96