arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SSH-MR Ø104-150-1 Illustrazione simile

SSH-MR Ø104-150-1

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 8703907

Disponibilità su richiesta
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave di montaggio
  • Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
  • Design del tubo con due alette di azionamento
  • Adatto per: ROTA THW plus 315-104
Dati tecnici:
  • Foro passante: 104 mm
  • Lunghezza: 150 mm
  • Peso: 4.5 kg
Lunghezza [mm] 150
Si adatta al foro passante [mm] 104
Peso [kg] 4.5