SSH-MR Ø104-150-3
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703808
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di montaggio
- Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
- Design del tubo con due alette di azionamento
- Adatto per: ROTA NCF plus 2 315-104; ROTA NC plus 2 315-104
- Foro passante: 104 mm
- Lunghezza: 150 mm
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 150 |
---|---|
Si adatta al foro passante [mm] | 104 |