SSH-MR Ø106-165
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1301754
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di montaggio
- Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
- Design del tubo con due alette di azionamento
- Adatto per: ROTA NCE 315-106
- Foro passante: 106 mm
- Lunghezza: 165 mm
- Peso: 2.1 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 165 |
---|---|
Si adatta al foro passante [mm] | 106 |
Peso [kg] | 2.1 |