SSH-MR Ø53-122.5
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1301751
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di montaggio
- Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
- Design del tubo con due alette di azionamento
- Adatto per: ROTA NCE 165-53 KV
- Foro passante: 53 mm
- Lunghezza: 122.5 mm
- Peso: 0.6 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 122.5 |
---|---|
Si adatta al foro passante [mm] | 53 |
Peso [kg] | 0.6 |