SSH-MR Ø66-130
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 1301752
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di montaggio
- Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
- Design del tubo con due alette di azionamento
- Adatto per: ROTA NCE 210-66
- Foro passante: 66 mm
- Lunghezza: 130 mm
- Peso: 0.7 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 130 |
---|---|
Si adatta al foro passante [mm] | 66 |
Peso [kg] | 0.7 |