arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SSH-MR Ø81-165 Illustrazione simile

SSH-MR Ø81-165

Accessori mandrini autocentranti standard

ID 1301753

Disponibilità su richiesta
Accessori mandrini autocentranti standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Chiave di montaggio
  • Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
  • Design del tubo con due alette di azionamento
  • Adatto per: ROTA NCE 260-81
Dati tecnici:
  • Foro passante: 81 mm
  • Lunghezza: 165 mm
  • Peso: 1.5 kg
Lunghezza [mm] 165
Si adatta al foro passante [mm] 81
Peso [kg] 1.5