SSH-MR Ø86-150
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8703837
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di montaggio
- Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
- Design del tubo con due alette di azionamento
- Adatto per: ROTA NCF plus 2 260-86; ROTA NC plus 2 260-86
- Foro passante: 86 mm
- Lunghezza: 150 mm
- Peso: 3.02 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 150 |
---|---|
Si adatta al foro passante [mm] | 86 |
Peso [kg] | 3.02 |