SSH-MS Ø350-292
Accessori mandrini autocentranti standard
ID 8704038
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Chiave di montaggio
- Per il montaggio di mandrini autocentranti automatici sul tornio
- Versione a chiave con anello di guida che si aggancia all'anello filettato.
- Adatto per: ROTA NC 1000-350
- Foro passante: 350 mm
- Lunghezza: 292 mm
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 292 |
---|---|
Si adatta al foro passante [mm] | 350 |