KEH-MGT plus 06 460V/60Hz
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 1472410
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Contrôleur 460 V/60 Hz
- Pour magnétiser ou démagnétiser les plaques de serrage magnétique MGT.
- Compatible avec: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
- Dimensions: 600 x 500 x 250 mm
- Nombre de canaux: 6
- Indice de protection IP: 20
- Tension: 460 V
- Fréquence: 60 Hz
- Poids: 26 kg
Specifiche tecniche
| Largeur [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Tension secteur [V] | 460.0 |
| Fréquence [Hz] | 60.0 |
| Nombre de canaux | 6.0 |
| Poids [kg] | 26.0 |