arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FIN WTR-A 140

FIN WTR-A 140

Accessoires TANDEM

ID 1485600

Disponibile in magazzino
Accessoires pour étaux de serrage automatique

Caractéristiques des produits :
  • Doigts de pince
  • Pour un changement de mors automatisé
  • Convient aux pinces parallèles: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 65 x 34 x 64 mm
  • Matière: Aluminium
  • Poids: 1 kg
Longueur [mm] 65.0
Largeur [mm] 34.0
Hauteur [mm] 64.0
Compatible avec les tailles 140
Poids [kg] 1.0