arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-G3 100-35-10

GBS-G3 100-35-10

ステップ式ジョー

ID 1373330

Disponibile in magazzino
トップジョー、標準

特長:
  • ステップ式ジョー、グリップ 3 mm
  • インターフェース1: W-100-1
テクニカルデータ:
  • 寸法: 100 x 35 x 10 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 0.23 kg
幅 [mm] 100.0
奥行 [mm] 10.0
高さ [mm] 35.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.23

納品内容
トップジョー、固定ネジ