arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GBS-G5 65-22-8 Illustrazione simile

GBS-G5 65-22-8

Ganascia a gradino

ID 1465122

Scorte limitate
Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino, presa 5 mm
  • Interfaccia 1: W-65-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 65 x 22 x 8 mm
  • gradino di presa: 5 mm
  • Peso: 0.1 kg
Larghezza [mm] 65.0
Profondità [mm] 8.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.1

La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce