GBS-G5-T 125-40-17.5
스텝형 죠
ID 430247
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 스텝형 죠, 그립 5mm T너트 포함
- 포지셔닝 스트립의 장착을 위한 T-슬롯.
- 인터페이스 1: W-125-1
- 치수: 125 x 40 x 17,5 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 0.53 kg
Specifiche tecniche
| 폭 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 17.5 |
| 높이 [mm] | 40.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.53 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사