GBS-G8 160-50-13.5
Ganascia a gradino
ID 1373340
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a gradino, grip 8 mm
- Interfaccia 1: W-160
- Dimensioni: 160 x 50 x 13,5 mm
- gradino di presa: 8 mm
- Peso: 0.72 kg
Specifiche tecniche
| Larghezza [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profondità [mm] | 13.5 |
| Altezza [mm] | 50.0 |
| Fascio | Pezzo |
| Peso [kg] | 0.72 |
La fornitura comprende
Ganascia base, viti di fissaggio delle ganasce