arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GBS-G8-T 160-50-20

GBS-G8-T 160-50-20

Castanha escalonada

N.º de identificação 430249

Prazo de entrega mediante consulta
Castanhas de sobrepor, padrão

Características do produto:
  • Castanha escalonada, garra 8 mm com ranhura em T
  • Ranhura em T para montagem da faixa de posicionamento.
  • Interface 1: W-160
Dados técnicos:
  • Dimensões: 160 x 50 x 20 mm
  • nível de aderência: 8 mm
  • Peso: 1 kg
Largura [mm] 160.0
Profundidade [mm] 20.0
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 1.0

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação