GBG-W 35-35-10.5
Ganascia grip
ID 430718
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia, grip reversibile
- Interfaccia 1: W-40
- Dimensioni: 35 x 35 x 10,5 mm
- Peso: 0.1 kg
Specifiche tecniche
| Breedte [mm] | 35.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 10.5 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven