GBG-W 65-22-8
Ganascia grip
ID 430729
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia a presa reversibile
- Gradino di presa con 3 mm verticale, 5 mm orizzontale
- Interfaccia 1: W-65-1
- Dimensioni: 65 x 22 x 8 mm
- Peso: 0.07 kg
Specifiche tecniche
| Width [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 8.0 |
| Height [mm] | 22.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.07 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws